(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SP-CO
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
วัสดุ เคส = พลาสติก เสริมแรง ใยแก้ว
พิกัดแรงดัน หน้าสัมผัส AC = 250 V
กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 15 A
ระดับ IP = IP20
สี = ดำ
ความกว้าง = 100 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1253717 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบ ชั่วขณะ RS PRO - วัสดุ เคส เรือนพลาสติก เสริมแรง ใยแก้ว , SP-CO, กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส 15 A , หน้า หน้าสัมผัส 250 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง