(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SP-CO
การทำงานของ สวิตช์ = การล็อค
วัสดุ หล่อ เคส = สังกะสี แม่พิมพ์ ขึ้นรูป
พิกัดแรงดัน หน้าสัมผัส AC = 125 V, 250 V
กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 20 A
สภาพแวดล้อม สวิตช์ = หน้าที่ปานกลาง
ระดับ IP = IP20
สี = ดำ
ความกว้าง = 142.5 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1253708 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบ ล็อค เคส งานขนาดกลาง RS PRO - วัสดุ หล่อ เรือน สังกะสี แม่พิมพ์ , SP-CO, กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส 20 A, 125 V, 250 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง