(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
วัสดุ เคส = พอลิเมอร์ เสริมแรง ใยแก้ว
พิกัดแรงดัน หน้าสัมผัส AC = 5 V
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 25 mA @ 5 V AC
สภาพแวดล้อมของ สวิตช์ = อุตสาหกรรม เบา
ระดับ IP = IPX2
ฝาครอบป้องกัน = ไม่
สี = ดำ
ความยาว = 141 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 474537 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบ แบบตั้งโปรแกรม USB ชั่วขณะ อุตสาหกรรม เบา RS PRO - วัสดุ เคส โพลิเมอร์ เสริมแรง ใยแก้ว เดี่ยว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง