(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPST-1NO
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
วัสดุ ตัว เคส = เหล็กกล้า
พิกัดแรงดัน หน้าสัมผัส AC = 250 V
พิกัดแรงดัน หน้าสัมผัส DC = 500 V
กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 10 A
สภาพแวดล้อมของ สวิตช์ = งานเบา งานปานกลาง
ระดับ IP = IP20
ความกว้าง = 103.5 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1222792 ในชุด งานเบา RS PRO, สวิตช์เท้าเหยียบ ชั่วขณะสำหรับงานปานกลาง - วัสดุ เคส เรือน เหล็กกล้า , SPST -1NO, กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส 10 A , 250 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง