(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SP-CO
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
วัสดุ เคส = เทอร์โมพลาสติก
พิกัดแรงดัน หน้าสัมผัส AC = 24 V
พิกัดแรงดัน หน้าสัมผัส DC = 24 V
กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 1.75 A
สภาพแวดล้อม สวิตช์ = วัตถุประสงค์ทั่วไป
ระดับ IP = IPX2
วัสดุ หน้าสัมผัส = เงิน
สี = ดำ, เทา
ความสูง = 26 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8086989 ในชุด RS PRO สวิตช์เท้าเหยียบ ชั่วขณะสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป - วัสดุ เคส เรือน เทอร์โมพลาสติก , SP-CO, กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส 1.75 A , หน้า หน้าสัมผัส 24 V , ดำ, เทา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง