1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สวิตช์ สวิตช์กด LED สีน้ำเงินแบบ ขั้ว เดียว RS PRO ระยะฉายเดี่ยว (SPST ) , IP65, IP67, 12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 24 V

PUSH BUTTON SWITCH

สวิตช์ สวิตช์กด LED สีน้ำเงินแบบ ขั้ว เดียว RS PRO ระยะฉายเดี่ยว (SPST ) , IP65, IP67, 12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 24 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 926.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ไฟส่องสว่าง = ใช่
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
ขนาดหน้าตัด = 12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 12 มม
LED สี = สีฟ้า
ระดับ IP = IP65, IP67
สีของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = เงิน
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 24 V AC/DC
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 15 mA
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = แบบกลม
ชนิดมีขั้ว = เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
111-6527 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 926.45

฿ 653.98

PUSH BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 111-6527 ในชุด สวิตช์ สวิตช์กด LED สีน้ำเงินแบบ ขั้ว เดียว RS PRO ระยะฉายเดี่ยว (SPST ) , IP65, IP67, 12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 24 V