1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO สวิตช์ สวิตช์กด ชั่วขณะแบบ ขั้ว เดี่ยว Double Throw (SPDT) , 6.35 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., PCB, 32/50/125 V AC (734-6791)

PUSH BUTTON SWITCH

RS PRO สวิตช์ สวิตช์กด ชั่วขณะแบบ ขั้ว เดี่ยว Double Throw (SPDT) , 6.35 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., PCB, 32/50/125 V AC (734-6791)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
ชนิดที่มีการยึดติด = PCB
ไฟส่องสว่าง = ไม่
หน้าสัมผัส คอนฟิกูเรชัน = ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT)
ขนาดหน้าตัด = 6.35 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 6.35 มม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 32/50/125 V AC
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 3 A @ 120 V AC
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = กระบอกสูบ
หน้าสัมผัส พิกัดแรงดันไฟ DC = 28 V

รหัสสินค้า
734-6791 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 209.28

฿ 147.73

PUSH BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 734-6791 ในชุด RS PRO สวิตช์ สวิตช์กด ชั่วขณะแบบ ขั้ว เดี่ยว Double Throw (SPDT) , 6.35 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., PCB, 32/50/125 V AC (734-6791)