1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สวิตช์ สวิตช์กด เปิด-ปิด RS PRO 1NC , IP67, 13.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 30 V DC

PUSH BUTTON SWITCH

สวิตช์ สวิตช์กด เปิด-ปิด RS PRO 1NC , IP67, 13.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 30 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 253.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การทำงาน สวิตช์ = เปิด- (ปิด)
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ไฟส่องสว่าง = ไม่
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส = 1NC
ขนาดหน้าตัด = 13.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 13.6 มม
ระดับ IP = IP67
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สี = ดำ
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 30 V DC
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 400 mA @ 32 V AC
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = แบบเหลี่ยม
หน้าสัมผัส พิกัดแรงดันไฟ DC = 50 V

รหัสสินค้า
820-7583 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 253.69

฿ 179.08

PUSH BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 820-7583 ในชุด สวิตช์ สวิตช์กด เปิด-ปิด RS PRO 1NC , IP67, 13.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 30 V DC