1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO หัวหกเหลี่ยม เหล็กกล้า เกลียวนอก/ ตัวเมีย, 60 มม., M6 x M6【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STEEL HEX STANDOFF

RS PRO หัวหกเหลี่ยม เหล็กกล้า เกลียวนอก/ ตัวเมีย, 60 มม., M6 x M6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,264.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว ตัวเครื่อง เครื่อง = 60 มม
ขนาด เกลียว = M6 x M6
ประเภทเพศ = เกลียวนอก/ ตัวเมีย
วัสดุ = เหล็กกล้า
ตัวเครื่อง = รูปทรง สิบหก
ความยาว สตัด = 10 มม
ขนาด เกลียว A = M6
ขนาด เกลียว B = M6
ขนาดฐานสิบหกเส้นผ่านศูนย์กลาง = 10 มม
ความลึกของรู = 15 มม
การขัดเงา = ชุบ นิกเกิล

รหัสสินค้า
8066691 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,264.77

฿ 2,176.62

STEEL HEX STANDOFF 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8066691 ในชุด RS PRO หัวหกเหลี่ยม เหล็กกล้า เกลียวนอก/ ตัวเมีย, 60 มม., M6 x M6