1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ไนล่อน หกเหลี่ยมขัดแย้งกัน เกลียวนอก/ ตัวเมีย, 9 มม., M3 x M3【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NYLON HEX STANDOFF

RS PRO ไนล่อน หกเหลี่ยมขัดแย้งกัน เกลียวนอก/ ตัวเมีย, 9 มม., M3 x M3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,332.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว ตัวเครื่อง เครื่อง = 9 มม
ขนาด เกลียว = M3 x M3
ประเภทเพศ = เกลียวนอก/ ตัวเมีย
วัสดุ = ไนล่อน
ตัวเครื่อง = รูปทรง สิบหก
ความยาว สตัด = 6 มม
ขนาด เกลียว A = M3
ขนาด เกลียว B = M3
ขนาดฐานสิบหกเส้นผ่านศูนย์กลาง = 7 มม
ความลึกของรู = 4 มม
การขัดเงา = ธรรมดา

รหัสสินค้า
6539504 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,332.07

฿ 3,554.89

NYLON HEX STANDOFF 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6539504 ในชุด RS PRO ไนล่อน หกเหลี่ยมขัดแย้งกัน เกลียวนอก/ ตัวเมีย, 9 มม., M3 x M3