(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว = 25 มม
วัสดุ = พีวีซี
ประเภทท่อร้อยสาย = แพ็ครับเหมา ยืดหยุ่น
สี = ดำ
ความยาว = 10 ม
ระดับ IP = IP54, IP55, IP67
เป็นไปตามมาตรฐาน = UL 94 V-0
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5132360 ในชุด RS PRO ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี ยืดหยุ่น สีดำ 25 มม. x 10 ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง