1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ท่อร้อยสาย ยืดหยุ่น เหล็กกล้า อาบสังกะสีเคลือบ พีวีซี สีดำ 25 มม. x 30 ม

CONDUIT

RS PRO ท่อร้อยสาย ยืดหยุ่น เหล็กกล้า อาบสังกะสีเคลือบ พีวีซี สีดำ 25 มม. x 30 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,086.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว = 25 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า กัลวาไนซ์
ประเภทท่อ = ยืดหยุ่น
สี = ดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 25.7 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 20.9 มม
ความยาว = 30 ม
ระดับ IP = IP54
วัสดุ การเคลือบผิว = พีวีซี
ชุด = KMPS
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +70°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -15°C

รหัสสินค้า
2149583 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,086.73

฿ 7,391.52

CONDUIT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2149583 ในชุด RS PRO ท่อร้อยสาย ยืดหยุ่น เหล็กกล้า อาบสังกะสีเคลือบ พีวีซี สีดำ 25 มม. x 30 ม