(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว = 16 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า กัลวาไนซ์
ประเภทท่อ = ยืดหยุ่น
สี = ดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 17.4 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 12.9 มม
ความยาว = 30 ม
ระดับ IP = IP54
วัสดุ การเคลือบผิว = พีวีซี
ชุด = KMPS
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +70°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -15°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 214-9578 ในชุด RS PRO ท่อร้อยสาย ยืดหยุ่น เหล็กกล้า อาบสังกะสีเคลือบ พีวีซี สีดำ 16 มม. x 30 ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง