1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO 45 A RMS SPNO โซ โซลิดสเตตรีเลย์, ทำงานแบบ Zero Cross ส , อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ท์ , ไทริสเตอร์, โหลดไฟฟ้า สูงสุด 280 V AC

SOLID STATE RELAYS

RS PRO 45 A RMS SPNO โซ โซลิดสเตตรีเลย์, ทำงานแบบ Zero Cross ส , อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ท์ , ไทริสเตอร์, โหลดไฟฟ้า สูงสุด 280 V AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,361.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด = 0.4 A
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด = 45 A RMS
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดัน โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ = 24 V ac
แรงดัน โหลดไฟฟ้า สูงสุด = 280 V ac
แรงดัน อุปกรณ์ควบคุม ขั้นต่ำ = 3 V dc
แรงดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด = 32 V dc
ประเภทการสลับ = ทำงานแบบ Zero Cross
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPNO
ชนิดมีขั้ว = สกรู
อุปกรณ์ เอาต์พุต ออก = ไทริสเตอร์
เวลาเปิดเครื่องสูงสุด = 11 ms
ช่วงแรงดัน อุปกรณ์ควบคุม = 3 → 32 V dc
ความสูง = 23 มม

รหัสสินค้า
9224999
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,361.10

SOLID STATE RELAYS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1