1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รางเดินสายไฟ RS PRO สีเทา - ร่อง เปิด กว้าง 80 มม. x ลึก 80 มม. ยาว 1 ม. พีวีซี【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

GREY SLOTTED PANEL TRUNKING

รางเดินสายไฟ RS PRO สีเทา - ร่อง เปิด กว้าง 80 มม. x ลึก 80 มม. ยาว 1 ม. พีวีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,323.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความกว้าง = 80 มม
ความลึก = 80 มม
เดินสายไฟ/ ประเภท โซ่ = เดินสายไฟแผง slotted
สี = เทา
วัสดุ = พีวีซี
ความยาว = 1 ม
ประเภท ร่อง = เปิด
ลักษณะไฟ = ดับเอง
ซีรี่ย์ = VDR
ตรงตามมาตรฐาน = ได้รับการรับรอง CSA, เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS, UL 94 V-2

รหัสสินค้า
8793735 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,323.19

฿ 2,215.57

GREY SLOTTED PANEL TRUNKING 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8793735 ในชุด รางเดินสายไฟ RS PRO สีเทา - ร่อง เปิด กว้าง 80 มม. x ลึก 80 มม. ยาว 1 ม. พีวีซี