1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง โคแอ็กเชียล RS PRO แบบตรง 75Ω ปลั๊ก BNC เข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ BNC 6 GHz

COAXIAL ADAPTERS

อแดปเตอร์/ตัวแปลง โคแอ็กเชียล RS PRO แบบตรง 75Ω ปลั๊ก BNC เข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ BNC 6 GHz
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 606.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง = ปลั๊ก N เข้ากับ แม่แรง BNC
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท A = BNC
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท B = BNC
เพศ A = เกลียวนอก
เพศ B = ตัวเมีย
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร = 75Ω
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
เครื่องวัดความถี่ ทำงาน = 6 GHz
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง
ความยาว = 31.9 มม
ตัวเครื่อง การชุบผิว = นิกเกิล
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง เบริลเลียม

รหัสสินค้า
1707011 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 606.19

฿ 427.91

COAXIAL ADAPTERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1707011 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง โคแอ็กเชียล RS PRO แบบตรง 75Ω ปลั๊ก BNC เข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ BNC 6 GHz