1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO แบบตรง 50Ω RF ซ็อกเก็ต SMA เป็น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SMA 18 GHz (878-2387)

CONNECTORS

อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO แบบตรง 50Ω RF ซ็อกเก็ต SMA เป็น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SMA 18 GHz (878-2387)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 980.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง = แม่แรง SMA ถึง แม่แรง SMA
ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง A = SMA
ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง B = SMA
เพศ A = ตัวเมีย
เพศ B = ตัวเมีย
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร = 50Ω
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
เครื่องวัดความถี่ ทำงาน = 18 GHz
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง
ความยาว = 22.3 มม
ตัวเครื่อง การชุบผิว = ทอง
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง เบริลเลียม

รหัสสินค้า
878-2387 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 980.88

฿ 692.40

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 878-2387 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO แบบตรง 50Ω RF ซ็อกเก็ต SMA เป็น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SMA 18 GHz (878-2387)