1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟ แบบตรง RS PRO 50Ω, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ TNC, ปลั๊ก, RG58/U

CONNECTORS

สายไฟ แบบตรง RS PRO 50Ω, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ TNC, ปลั๊ก, RG58/U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 728.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ช่องรับสัญญาณดิจิตอล = คอนเนค คอนเนคเตอร์
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร = 50Ω
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
ประเภท สายไฟ = RG58/U
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงาน = 0 ถึง 11 GHz
ตัวเครื่อง การชุบผิว = นิกเกิล
ขั้วกระแสไฟฟ้า = ปกติ
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดงผสม
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง

รหัสสินค้า
136-718 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 728.69

฿ 514.38

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 136-718 ในชุด สายไฟ แบบตรง RS PRO 50Ω, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ TNC, ปลั๊ก, RG58/U