1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

RS PRO เทอร์มิเนเตอร์ BNC RF แบบ แบบตรง เทอร์มิเนเตอร์, 1 GHz, อุปกรณ์แหล่งจ่าย เฉลี่ย 0.5W

RF DEVICE OPTION

RS PRO เทอร์มิเนเตอร์ BNC RF แบบ แบบตรง เทอร์มิเนเตอร์, 1 GHz, อุปกรณ์แหล่งจ่าย เฉลี่ย 0.5W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 411.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทอินเตอร์เฟส = BNC
เพศ = เกลียวนอก
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร = 50Ω
เครื่องวัดความถี่ ทำงาน = 1 GHz
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เฉลี่ย = 0.5W
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง

รหัสสินค้า
546-4128 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 411.50

฿ 290.48

RF DEVICE OPTION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 546-4128 ในชุด RS PRO เทอร์มิเนเตอร์ BNC RF แบบ แบบตรง เทอร์มิเนเตอร์, 1 GHz, อุปกรณ์แหล่งจ่าย เฉลี่ย 0.5W