1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีแดง , 110 V AC, ขนาด รูติดตั้ง 14.5 มม., สายต่อปลายสาย แท็บ ตะกั่วบัดกรี , IP40

RED NEON INDICATOR

ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีแดง , 110 V AC, ขนาด รูติดตั้ง 14.5 มม., สายต่อปลายสาย แท็บ ตะกั่วบัดกรี , IP40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 110 V ac
สีของ เอาต์พุต = สีแดง
ขนาด รูติดตั้ง = 14.5 มม
ประเภท สายต่อปลายสาย = แท็บ ตะกั่วบัดกรี
ระดับ IP = IP40
รูปแบบกรอบ = โดดเด่น
สีหน้าปัด = ดำ
ความยาว = 38.5 มม

รหัสสินค้า
211336 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 535.23

฿ 377.82

RED NEON INDICATOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 211336 ในชุด ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีแดง , 110 V AC, ขนาด รูติดตั้ง 14.5 มม., สายต่อปลายสาย แท็บ ตะกั่วบัดกรี , IP40