(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 1.8 → 3.3 V dc
สีของ เอาต์พุต = สีแดง
ขนาด รูติดตั้ง = 6 มม
ประเภทหลอดไฟ = LED
ขนาดโคม = 3 มม
ประเภท สายต่อปลายสาย = สาย สายนำไฟฟ้า
ระดับ IP = IP67
รูปแบบฝา = ล้าง
สีกรอบ = โครเมี่ยม
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 20 มิลลิแอมป์
ความเข้ม = 600mcd
ความยาว = 14.9 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1713770 ในชุด ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีแดง , 1.8 ถึง 3.3 V DC, ขนาด รูติดตั้ง 6 มม., สายต่อปลายสาย สาย สายนำไฟฟ้า ไฟฟ้า, IP67
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง