1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สีเขียว RS PRO ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ สีแดง 24 V DC ขนาด รูติดตั้ง 6 มม. สายต่อปลายสาย แท็บ ตะกั่วบัดกรี

RED INDICATOR

สีเขียว RS PRO ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ สีแดง 24 V DC ขนาด รูติดตั้ง 6 มม. สายต่อปลายสาย แท็บ ตะกั่วบัดกรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 322.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 24 V dc
สีของ เอาต์พุต = เขียว, แดง
ขนาด รูติดตั้ง = 6 มม
ประเภทหลอดไฟ = LED
ขนาดโคม = 3 มม
ประเภท สายต่อปลายสาย = แท็บ ตะกั่วบัดกรี
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แบบฝา = แบบฝัง
สีกรอบ = โครเมี่ยม
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 20 มิลลิแอมป์
ความเข้ม = 20 mcd, 15mcd
ความยาว = 34.4 มม

รหัสสินค้า
208431 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 322.95

฿ 227.97

RED INDICATOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 208431 ในชุด สีเขียว RS PRO ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ สีแดง 24 V DC ขนาด รูติดตั้ง 6 มม. สายต่อปลายสาย แท็บ ตะกั่วบัดกรี