1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีน้ำเงิน , 2 V DC, ขนาด รูติดตั้ง 8 มม., IP67, ความยาว 30.5 มม.

BLUE INDICATORS

ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีน้ำเงิน , 2 V DC, ขนาด รูติดตั้ง 8 มม., IP67, ความยาว 30.5 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 819.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 2 V DC
สีของ เอาต์พุต = สีน้ำเงิน
ขนาด รูติดตั้ง = 8 มม
ประเภทหลอดไฟ = LED
ระดับ IP = IP67
รูปแบบกรอบ = โดดเด่น
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 20 มิลลิแอมป์
ความเข้ม = 90mcd
ความยาว = 30.5 มม

รหัสสินค้า
205353 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 819.40

฿ 578.41

BLUE INDICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 205353 ในชุด ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีน้ำเงิน , 2 V DC, ขนาด รูติดตั้ง 8 มม., IP67, ความยาว 30.5 มม.