1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO, ไฟแสดงสถานะ LED สีเขียว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พร้อมวงจรทดสอบ, คัตเอาต์ 22 มม., IP65, แบบ แบบกลม, 12 V AC/DC (รหัสสินค้า)

PANEL MOUNT LED PILOT LIGHT

RS PRO, ไฟแสดงสถานะ LED สีเขียว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พร้อมวงจรทดสอบ, คัตเอาต์ 22 มม., IP65, แบบ แบบกลม, 12 V AC/DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 456.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 12 V AC/DC
สีไฟ ไพล็อต = สีเขียว
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาต์ = 22 มม
ประเภทหลอดไฟ = LED
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ระดับ IP = IP65
ชนิดมีขั้ว = สกรู
ซีรี่ส์ = LEDtec
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 20 มิลลิแอมป์
รูปทรง ของไฟ ไพล็อต = แบบกลม

รหัสสินค้า
9092493 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 456.17

฿ 322.01

PANEL MOUNT LED PILOT LIGHT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9092493 ในชุด RS PRO, ไฟแสดงสถานะ LED สีเขียว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พร้อมวงจรทดสอบ, คัตเอาต์ 22 มม., IP65, แบบ แบบกลม, 12 V AC/DC