(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คุณสมบัติที่วัดได้ = กระแสไฟฟ้า ไฟ AC แรงดันไฟ AC เครื่องวัดความถี่ ชั่วโมง รอบต่อนาที
ประเภทจอแสดงผล = LED
ความสูงของคัตเอาท์ = 92 มม
ความกว้างของช่องเจาะ = 92 มม
ความลึก = 62 มม
ความสูงของตัวเลข = 20 มม
อุณหภูมิต่ำสุด = -20°C
อุณหภูมิสูงสุด = +70°C
การอนุมัติ = IEC 60529, IEC 61010-1-2001, IEC 61326-1:2005
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1365379 ในชุด RS PRO LED หลากหลายฟังก์ชั่น มิเตอร์วัดไฟ แบบแผงดิจิตอล ขนาด 92 มม. x 92 มม (136-5379)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง