1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO LED หลากหลายฟังก์ชั่น มิเตอร์วัดไฟ แบบแผงดิจิตอล ขนาด 92 มม. x 92 มม (136-5378)

LED DIGITAL PANEL

RS PRO LED หลากหลายฟังก์ชั่น มิเตอร์วัดไฟ แบบแผงดิจิตอล ขนาด 92 มม. x 92 มม (136-5378)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,235.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทจอแสดงผล = LED
ความสูงของคัตเอาท์ = 92 มม
ความกว้างของช่องเจาะ = 92 มม
จำนวนหลัก = 3
อุณหภูมิต่ำสุด = -10°C
อุณหภูมิสูงสุด = +55°C
แบบ มิเตอร์วัดไฟ = ดิจิตอล

รหัสสินค้า
1365378 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,235.16

฿ 2,156.88

LED DIGITAL PANEL 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1365378 ในชุด RS PRO LED หลากหลายฟังก์ชั่น มิเตอร์วัดไฟ แบบแผงดิจิตอล ขนาด 92 มม. x 92 มม (136-5378)