1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล RS PRO AC, 43.5 มม. x 92 มม., ±0.5% + 1 หลัก

DIGITAL AMMETER

แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล RS PRO AC, 43.5 มม. x 92 มม., ±0.5% + 1 หลัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,611.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท กระแสไฟฟ้า = AC
ความสูงของคัตเอาท์ = 43.5 มม
ความกว้างของช่องเจาะ = 92 มม
ความลึก = 68 มม
ความแม่นยำ มิเตอร์วัดไฟ = ±0.5% + 1 หลัก
อุณหภูมิต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิสูงสุด = +50°C
ช่วงการวัด = 1 → 5 (อินพุต)
การอนุมัติ = IEC 60529, IEC 61010-1-2001, IEC 61326-1:2005

รหัสสินค้า
1365390 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,611.12

฿ 2,407.53

DIGITAL AMMETER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1365390 ในชุด แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล RS PRO AC, 43.5 มม. x 92 มม., ±0.5% + 1 หลัก