1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โวลต์มิเตอร์ แบบอนาล็อก RS PRO DC ±1.5 %, 68 x 68 มม., 0 ถึง 40 V

ANALOGUE VOLTMETER DC

โวลต์มิเตอร์ แบบอนาล็อก RS PRO DC ±1.5 %, 68 x 68 มม., 0 ถึง 40 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,214.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท กระแสไฟฟ้า = DC
ความสูงของคัตเอาท์ = 68 มม
ความกว้างของช่องเจาะ = 68 มม
ความลึก = 36.5 มม
ความแม่นยำ มิเตอร์วัดไฟ = ±1.5 %
อุณหภูมิต่ำสุด = -25°C
ประเภท มิเตอร์วัดไฟ = โวลต์มิเตอร์
อุณหภูมิสูงสุด = +50°C
ช่วงการวัด = 0 → 150 V
ซีรี่ส์ = RS PRO

รหัสสินค้า
9010554 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,214.31

฿ 857.18

ANALOGUE VOLTMETER DC 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9010554 ในชุด โวลต์มิเตอร์ แบบอนาล็อก RS PRO DC ±1.5 %, 68 x 68 มม., 0 ถึง 40 V