1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แอมป์มิเตอร์ แผงอนาล็อก RS PRO 20 (อินพุต) mA DC, 72 มม. x 72 มม., ขดลวด เคลื่อนที่ 1 %

ANALOGUE PANEL AMMETER

แอมป์มิเตอร์ แผงอนาล็อก RS PRO 20 (อินพุต) mA DC, 72 มม. x 72 มม., ขดลวด เคลื่อนที่ 1 %
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,233.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ค่า สูงสุด = 20 (อินพุต) mA
ประเภท กระแสไฟฟ้า = DC
องค์ประกอบ การเคลื่อนที่ = ขดลวด เคลื่อนที่
ความสูงของคัตเอาท์ = 72 มม
ความกว้างของช่องเจาะ = 72 มม
ความลึก = 54 (<4 A) มม
ความแม่นยำ มิเตอร์วัดไฟ = 1 %
อุณหภูมิต่ำสุด = -10°C
อุณหภูมิสูงสุด = +65°C
ช่วงการวัด = 4 → 20 (อินพุต) มิลลิแอมป์
ค่า แสดงต่ำสุด = 4 (อินพุต) mA

รหัสสินค้า
1862489 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,233.84

฿ 870.97

ANALOGUE PANEL AMMETER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1862489 ในชุด แอมป์มิเตอร์ แผงอนาล็อก RS PRO 20 (อินพุต) mA DC, 72 มม. x 72 มม., ขดลวด เคลื่อนที่ 1 %