(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ค่า สูงสุด = 150 (scle) A, 150/5 (CT) A, 5 (อินพุต) A
ประเภท กระแสไฟฟ้า = AC
องค์ประกอบ เคลื่อนไหว = เหล็กที่เคลื่อนไหว
ความสูงของคัตเอาท์ = 72 มม
ความกว้างของช่องเจาะ = 72 มม
ความลึก = 54 (<30 A) มม., 62 (30 → 60 A) มม., 66 (100 A) มม.
ความแม่นยำ มิเตอร์วัดไฟ = 1 %
อุณหภูมิต่ำสุด = -10°C
อุณหภูมิสูงสุด = +65°C
ช่วงการวัด = 0 → 150 (สเกลวัด) A, 0 → 5 (อินพุต) A, 150/5 (CT) A
ค่า แสดงขั้นต่ำ = 0 (อินพุต, สเกลวัด)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1862436 ในชุด แอมป์มิเตอร์ แผงอนาล็อก RS PRO 150 (scle) A, 150/5 (CT) A, 5 (อินพุต) A AC, 72 มม. x 72 มม., เหล็กเคลื่อนที่ 1 %
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง