(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ค่า สูงสุด = 1 (อินพุต) ก
ประเภท กระแสไฟฟ้า = DC
องค์ประกอบ การเคลื่อนที่ = ขดลวด เคลื่อนที่
ความสูงของคัตเอาท์ = 76 มม
ความกว้างของช่องเจาะ = 74 มม
ความลึก = 45.7 มม
ความแม่นยำ มิเตอร์วัดไฟ = ±1.5 %
อุณหภูมิต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิสูงสุด = +60°C
ช่วงการวัด = 0 → 1 (อินพุต)
ค่า แสดงขั้นต่ำ = 0 (อินพุต) A
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1862527 ในชุด แอมป์มิเตอร์ แผงอนาล็อก RS PRO 1 (อินพุต) A DC, 76 มม. x 74 มม., ±1.5 % ขดลวด เคลื่อนที่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง