1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รางเดินสายไฟ RS PRO blue slotted panel - open ร่อง, W60 mm x D100mm, L2m, พีวีซี【16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BLUE SLOTTED PANEL TRUNKING

รางเดินสายไฟ RS PRO blue slotted panel - open ร่อง, W60 mm x D100mm, L2m, พีวีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45,931.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความกว้าง = 60 มม
ความลึก = 100 มม
เดินสายไฟ/ ประเภท โซ่ = เดินสายไฟแผง slotted
สี = สีฟ้า
วัสดุ = พีวีซี
ความยาว = 2 ม
ประเภท ร่อง = เปิด
ลักษณะไฟ = ดับเอง
ซีรี่ส์ = เทอร์มินอล F 2000
เป็นไปตามมาตรฐาน = CE, DIN EN50085, VDE 0472

รหัสสินค้า
1369129 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 45,931.44

฿ 30,622.49

BLUE SLOTTED PANEL TRUNKING 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1369129 ในชุด รางเดินสายไฟ RS PRO blue slotted panel - open ร่อง, W60 mm x D100mm, L2m, พีวีซี