1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO รางเดินสายไฟ slotted panel สีเทา - open ร่อง, W40 mm x D100mm, L2m, พีวีซี【12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

GREY SLOTTED PANEL TRUNKING

RS PRO รางเดินสายไฟ slotted panel สีเทา - open ร่อง, W40 mm x D100mm, L2m, พีวีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,964.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความกว้าง = 40 มม
ความลึก = 100 มม
เดินสายไฟ/ ประเภท โซ่ = เดินสายไฟแผง slotted
สี = เทา
วัสดุ = พีวีซี
ความยาว = 2 ม
ประเภท ร่อง = เปิด
ลักษณะไฟ = ดับเอง
ซีรี่ส์ = เทอร์มินอล F 2000

รหัสสินค้า
1369116 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,964.73

฿ 19,310.79

GREY SLOTTED PANEL TRUNKING 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1369116 ในชุด RS PRO รางเดินสายไฟ slotted panel สีเทา - open ร่อง, W40 mm x D100mm, L2m, พีวีซี