1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO RJ45, อแดปเตอร์/ตัวแปลง เทอร์มินอลบล็อค 8 พอร์ตเชื่อมต่อ

TERMINAL BLOCK ADAPTER 8 PORT

RS PRO RJ45, อแดปเตอร์/ตัวแปลง เทอร์มินอลบล็อค 8 พอร์ตเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท = อแดปเตอร์/ตัวแปลง
ประเภทอินเตอร์เฟส = RJ45, เทอร์มินอลบล็อค
จำนวนพอร์ต = 8
การกำหนดค่า อุปกรณ์สายไฟ = แบบตรง

รหัสสินค้า
1242520 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 500.37

฿ 353.21

TERMINAL BLOCK ADAPTER 8 PORT 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1242520 ในชุด RS PRO RJ45, อแดปเตอร์/ตัวแปลง เทอร์มินอลบล็อค 8 พอร์ตเชื่อมต่อ