1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน RS PRO ใส เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 18 มม. x ยาว 3 ม. อัตราส่วน 3:1

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE

ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน RS PRO ใส เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 18 มม. x ยาว 3 ม. อัตราส่วน 3:1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,074.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก = 18 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางหด = 6 มม
สี = ชัดเจน
ประเภทแขน = การหดตัวด้วยความร้อน
เส้น กาว = ไม่
อัตราส่วนการหดตัว = 3:1
ความยาวแขนเสื้อ = 3 ม
วัสดุ = โพลีโอเรฟิน
ความหน่วงไฟ = ไม่
ปราศจากฮาโลเจน = ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน = UL

รหัสสินค้า
700-4462 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,074.99

฿ 758.84

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 700-4462 ในชุด ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน RS PRO ใส เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 18 มม. x ยาว 3 ม. อัตราส่วน 3:1