1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน RS PRO สีน้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 9 มม. x ยาว 5 ม. อัตราส่วน 3:1 (รหัสสินค้า)

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE

ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน RS PRO สีน้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 9 มม. x ยาว 5 ม. อัตราส่วน 3:1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,175.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก = 9 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางหด = 3 มม
สี = สีฟ้า
ประเภทแขน = การหดตัวด้วยความร้อน
เส้น กาว = ไม่
อัตราส่วนการหดตัว = 3:1
ความยาวแขนเสื้อ = 5 ม
วัสดุ = โพลีโอเรฟิน
ความหน่วงไฟ = ใช่
ปราศจากฮาโลเจน = ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน = UL

รหัสสินค้า
700-4494 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,175.04

฿ 829.46

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 700-4494 ในชุด ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน RS PRO สีน้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 9 มม. x ยาว 5 ม. อัตราส่วน 3:1