1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด มี กาว RS PRO สีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 9 มม. x ยาว 1.2 ม. อัตราส่วน 3:1

HEAT SHRINK TUBE

ท่อหด มี กาว RS PRO สีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 9 มม. x ยาว 1.2 ม. อัตราส่วน 3:1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 359.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก = 9 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางหด = 3 มม
สี = สีแดง
ประเภทแขน = การหดตัวด้วยความร้อน
กาว ในตัว = ใช่
อัตราส่วนการหดตัว = 3:1
ความยาวแขนเสื้อ = 1.2 ม
วัสดุ = โพลีโอเรฟิน
ความหน่วงไฟ = ใช่
ปราศจากฮาโลเจน = ไม่

รหัสสินค้า
2417438 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 359.71

฿ 253.92

HEAT SHRINK TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2417438 ในชุด ท่อหด มี กาว RS PRO สีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 9 มม. x ยาว 1.2 ม. อัตราส่วน 3:1