(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด เกลียว = PG9
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 8 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 4 มม
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = เทา
ซีรี่ส์ = KSS PG เกลียว (DIN STANDARD)
ระดับ IP = IP68
รวมน็อตล็อค = ใช่
พฤติกรรมไฟ = ความหน่วงไฟ, ดับเอง
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = +85°C
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -40°C→+85°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2101375 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์ RS PRO , PG9 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของ สายไฟ 8 มม., ไนล่อน, สีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 4 มม., IP68 พร้อมน็อตล็อค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง