(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาดเกลียว = PG13.5
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด = 12 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลต่ำสุด = 6 มม.
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = ดำ
ระดับ IP = IP68
มีล็อคนัท = มี
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง = UL 94 V-2
วัสดุ | ไนล่อน 66 | มาตรฐาน การป้องกัน IP | IP68 | รวมล็อคนัท | มีจำหน่าย |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 822-9672 ในชุด RS PRO เคเบิลแกลนด์, PG13.5 เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด 12 มม., ไนล่อน, สีดำ, เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลต่ำสุด 6 มม., IP68, มีล็อคนัท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง