1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO , M40 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 32 มม., ไนล่อน, สีดำ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 22 มม., IP68 พร้อมน็อตล็อค【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE GLANDS

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO , M40 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 32 มม., ไนล่อน, สีดำ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 22 มม., IP68 พร้อมน็อตล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,349.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M40
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 32 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 22 มม
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = ดำ
ระดับ IP = IP68
รวมน็อตล็อค = ใช่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
เป็นไปตามมาตรฐาน = UL 94 V-2

รหัสสินค้า
6694689 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,349.39

฿ 2,233.04

CABLE GLANDS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6694689 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO , M40 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 32 มม., ไนล่อน, สีดำ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 22 มม., IP68 พร้อมน็อตล็อค