1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO , M16 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 8 มม., ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล , โลหะ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 4 มม., IP68, พร้อมน็อตล็อค

CABLE GLANDS

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO , M16 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 8 มม., ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล , โลหะ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 4 มม., IP68, พร้อมน็อตล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 506.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M16
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 8 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 4 มม
วัสดุ = ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ล
สี = โลหะ
ระดับ IP = IP68
รวมน็อตล็อค = ใช่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +110°C
เป็นไปตามมาตรฐาน = CE, สอดคล้องตามมาตรฐาน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -40 → +110°C

รหัสสินค้า
8354119 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 506.01

฿ 357.19

CABLE GLANDS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8354119 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO , M16 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 8 มม., ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล , โลหะ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 4 มม., IP68, พร้อมน็อตล็อค