1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ไฟสัญญาณไฟซีนอนสีเหลืองอำพัน, 230 V AC, ติดตั้งบนผิว ติดผนัง

AMBER XENON BEACON

RS PRO ไฟสัญญาณไฟซีนอนสีเหลืองอำพัน, 230 V AC, ติดตั้งบนผิว ติดผนัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,495.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 230 V ac
เอฟเฟกต์แสง = กระพริบ
สี เลนส์ = สีเหลืองอำพัน
รูปแบบการติดตั้ง = ติดตั้งบนผิว, ติดผนัง
ประเภทหลอดไฟ = ซีนอน
การใช้กระแสไฟฟ้า = 21 มิลลิแอมป์
เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง = 72 มม
ความสูง = 107 มม
อุณหภูมิต่ำสุด = -20°C

รหัสสินค้า
1879647
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,495.00

AMBER XENON BEACON 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1