1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟสัญญาณ LED กะพริบ RS PRO สีเหลืองอำพัน, 10 ถึง 100 V DC, แบบยึดด้วยสกรู, IP67, LLT

AMBER LED BEACON

ไฟสัญญาณ LED กะพริบ RS PRO สีเหลืองอำพัน, 10 ถึง 100 V DC, แบบยึดด้วยสกรู, IP67, LLT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,603.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 10 → 100 V DC
เอฟเฟกต์แสง = กระพริบ
สี เลนส์ = สีเหลืองอำพัน
รูปแบบการติดตั้ง = แบบยึดด้วยสกรู
ประเภทหลอดไฟ = LED
ประเภท กระแสไฟฟ้า = DC
เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง = 77 มม
สี ตัวเสื้อ = ดำ
รวมหลอดไฟ = ใช่
ชุด = LLT
สารพัดประโยชน์ = ใช่
ความสูง = 95 มม
ระดับ IP = IP67
อุณหภูมิต่ำสุด = -30°C

รหัสสินค้า
9075980 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,603.84

฿ 2,402.68

AMBER LED BEACON 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9075980 ในชุด ไฟสัญญาณ LED กะพริบ RS PRO สีเหลืองอำพัน, 10 ถึง 100 V DC, แบบยึดด้วยสกรู, IP67, LLT