1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลิป กระต่าย ไนล่อน ธรรมชาติ RS PRO มัดสูงสุด 7.9 มม【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

คลิป กระต่าย ไนล่อน ธรรมชาติ RS PRO มัดสูงสุด 7.9 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 618.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
กิ๊บรัดสายไฟ/ แบบ แคลมป์ยึด = คลิป หูกระต่าย
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด = 7.9 มม
วิธีติด = กาว ในตัว
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = ธรรมชาติ
ความยาว = 27.5 มม
ความกว้าง = 17.4 มม
ขนาด [ยxสxล] = 27.5 x 17.4 มม

รหัสสินค้า
479-605 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 618.04

฿ 436.27

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 479-605 ในชุด คลิป กระต่าย ไนล่อน ธรรมชาติ RS PRO มัดสูงสุด 7.9 มม