1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด P เหล็กกล้า ชุบดำ RS PRO มัดสูงสุด 14 มม【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

แคลมป์ยึด P เหล็กกล้า ชุบดำ RS PRO มัดสูงสุด 14 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
คลิป แคลมป์ยึด กิ๊บรัดสายไฟ / สไตล์แคลมป์ = P แคลมป์ยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด = 14 มม
วิธีการติด = สกรู
วัสดุ = เหล็กกล้า ชุบ
สี = ดำ
ความกว้าง = 12.7 มม
ความลึก = 1.4 มม
ขนาด [ยาว x กว้าง x ลึก] = 12.7 x 1.4 มม

รหัสสินค้า
186-5375 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 450.40

฿ 317.94

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 186-5375 ในชุด แคลมป์ยึด P เหล็กกล้า ชุบดำ RS PRO มัดสูงสุด 14 มม