1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย แม่พิมพ์ หางปลา RS PRO เทอร์มินอล ขดลวด 10 มม.²

CRIMPING DIES

คลองเลื่อย แม่พิมพ์ หางปลา RS PRO เทอร์มินอล ขดลวด 10 มม.²
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,281.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทคอนเนค ชนิดของคอนเนคเตอร์ หางปลา = เทอร์มินอล
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 10 mm²
ฉนวนกันความร้อน เทอร์มินอล = ไม่มีฉนวน
ชุด = D36

รหัสสินค้า
445891 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 9,281.12

฿ 6,187.72

CRIMPING DIES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 445891 ในชุด คลองเลื่อย แม่พิมพ์ หางปลา RS PRO เทอร์มินอล ขดลวด 10 มม.²