1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO สีแดง ตะขอ 0.2 มม.² , 24 ขดลวด, 11/0.16 มม., 100 ม., ลักษณะ ขดลวด UL3266

HOOK UP WIRE

RS PRO สีแดง ตะขอ 0.2 มม.² , 24 ขดลวด, 11/0.16 มม., 100 ม., ลักษณะ ขดลวด UL3266
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,223.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พื้นที่หน้าตัด = 0.2 มม.²
สี เปลือก = แดง
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 24 AWG
คอร์/แกน เกลียว = 11/0.16 มม
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = XLPE
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 1.43 มม
ความยาว = 100 ม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 300 V
วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง กระป๋อง
รูปแบบ ขดลวด = UL3266
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
ความหนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน = 0.4 มม

รหัสสินค้า
8725215 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,223.31

฿ 863.53

HOOK UP WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8725215 ในชุด RS PRO สีแดง ตะขอ 0.2 มม.² , 24 ขดลวด, 11/0.16 มม., 100 ม., ลักษณะ ขดลวด UL3266