1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟหุ้มฉนวน 0.2 mm² สีแดง RS PRO, 24 AWG, 11/0.16 มม., 100 ม., สไตล์สายไฟ UL3239

HOOK UP WIRE

สายไฟหุ้มฉนวน 0.2 mm² สีแดง RS PRO, 24 AWG, 11/0.16 มม., 100 ม., สไตล์สายไฟ UL3239
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,212.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พื้นที่หน้าตัด = 0.2 mm²
สีปลอกหุ้ม = สีแดง
เกจสายไฟอเมริกัน = 24 AWG
แกนเส้นลวดสายไฟ = 11/0.16 มม.
วัสดุฉนวน = XLPE
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก = 1.5 มม.
ความยาว = 100 ม.
พิกัดแรงดันไฟฟ้า = 6 kV DC
วัสดุตัวนำไฟฟ้า = ทองแดงเคลือบดีบุก
สไตล์สายไฟ = UL3239
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +105°C
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = 0°C
เป็นไปตามมาตรฐาน = UL 3239

รหัสสินค้า
8738942 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,212.73

฿ 856.07

HOOK UP WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8738942 ในชุด สายไฟหุ้มฉนวน 0.2 mm² สีแดง RS PRO, 24 AWG, 11/0.16 มม., 100 ม., สไตล์สายไฟ UL3239