1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO อุปกรณ์แหล่งจ่าย คอนเนคเตอร์ เม็ดมีด คเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก 18 หน้าสัมผัส 16 A ตัวเมีย

HEAVY DUTY POWER CONNECTOR

RS PRO อุปกรณ์แหล่งจ่าย คอนเนคเตอร์ เม็ดมีด คเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก 18 หน้าสัมผัส 16 A ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,514.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สำหรับใช้กับ = ขั้วต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก
ประเภท = คอนเนคเตอร์ เม็ดมีด
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 16 ก
ซีรีส์ = HEE
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดงผสม
รูปแบบ ขั้ว = 18

รหัสสินค้า
2084528 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,514.61

฿ 1,069.16

HEAVY DUTY POWER CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2084528 ในชุด RS PRO อุปกรณ์แหล่งจ่าย คอนเนคเตอร์ เม็ดมีด คเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก 18 หน้าสัมผัส 16 A ตัวเมีย