1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนค ขั้วต่อ D-sub 37 ทาง มุม รูทะลุ พิทช์ ทช์ 2.77 มม. พร้อม UNC 4-40 สปริงเสริมเกลียว【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

D-SUB CONNECTORS

RS PRO ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนค ขั้วต่อ D-sub 37 ทาง มุม รูทะลุ พิทช์ ทช์ 2.77 มม. พร้อม UNC 4-40 สปริงเสริมเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,679.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 37
เพศ = ตัวเมีย
การวางแนว ตัวเครื่อง = มุม
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
พิทช์ = 2.77 มม
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 5.0 A
วัสดุ ตัวเสื้อ = PET
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 350 V AC/DC
ความยาว = 69.32 มม
ความกว้าง = 18.4 มม
ความลึก = 12.5 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C

รหัสสินค้า
239-5928 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,679.47

฿ 1,119.70

D-SUB CONNECTORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 239-5928 ในชุด RS PRO ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนค ขั้วต่อ D-sub 37 ทาง มุม รูทะลุ พิทช์ ทช์ 2.77 มม. พร้อม UNC 4-40 สปริงเสริมเกลียว